Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Steuergerät Video

Merkmale

  • Steuergerät zur Versorgung der Audio- und Videokomponenten des Gira Türkommunikationsbusses.
  • Versorgung des verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Busses bei Verwendung von Videokomponenten wie Farbkamera, TFT-Farbdisplay.
  • Bis zu 2 Türstationen mit Farbkamera und 28 Wohnungsstationen mit TFT-Farbdisplay via Steuergerät Video versorgbar.
  • Insgesamt können bis zu 15 Farbkameras vom Steuergerät Video angesteuert werden (5 Türstationen Video und 10 TKS-Kamera-Gateways), von denen zwei Türstationen mit Farbkamera vom Steuergerät Video mit Spannung versorgt werden können. Die weiteren Farbkameras müssen mit jeweils einer eigenen Spannungsversorgung für Türkommunikation betrieben werden.
  • Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss- und Überlasterkennung der Betriebsspannungen und des Busanschlusses.
  • Tasten für System- und Türöffnerprogrammierung.
  • LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast, Systemprogrammierung und Türöffnerprogrammierung.
  • Ausgang AC 12 V zur Spannungsversorgung eines handelsüblichen Türöffners.
  • Relaisausgang zum Schalten eines Türöffners mit eigener Spannungsversorgung.
  • Türöffnerschaltzeit stufenlos von 1 bis 10 s einstellbar.

Technische Daten

Nennspannung
primär:
AC 230 V, 50 Hz
sekundär:
SELV 26 DC V ± 2 V

Nennstrom sekundär
Dauerlast:
700 mA Dauerlast
Spitzenlast:
1,15 A Spitzenlast (max. 5 s)
Überlastabschaltung:
Überlastabschaltung ab 900 mA

Anschlussquerschnitt:
0,6 mm bis 2,5 mm²

Ausgang Türöffner:
AC 12 V, max. 1,1 A / ED 25 %

Relaisausgang:
AC 250 V, 2 A

Leitungslänge von Kamera bis
zum entferntesten TFT-Display
ohne Videoverstärker:
max. 150 m
mit Videoverstärker:
max. 300 m

Gesamtleitungslänge im reinen Audiobetrieb:
max. 700 m

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Das Steuergerät Video ist für den Einbau in die Unterverteilung vorgesehen, nicht für handelsübliche Aufputz-Verteiler.
  • Wird die Topologie der Videoverkabelung als Stichleitung ausgeführt, wird zusätzlich der Videoverteiler benötigt.
  • In Kombination mit dem TKS-TK-Gateway ist die Spannungsversorgung für Türkommunikation erforderlich.
  • Mit dem Steuergerät Video ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP).

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 8

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Türkommunikations-Konfigurator
Das Gira Türkommunikations-System ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-Konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Mehr


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Steuergerät Video
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Laden
Best.-Nr.
1288 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.942 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste