Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 1259 00
1259 00
113,19 EUR
EAN 4010337259008
VE 1
PS 18
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Bis zu zwölf mechanische Klingeltaster anschließbar.
  • Weitere Klingeltaster können über zusätzliche Erweiterungsmodule angschlossen werden.
  • Es können bis zu elf Erweiterungsmodule an einen Einbaulautsprecher angeschlossen werden.
  • Wechselspannungsabfrage der Klingeltastenanschlüsse zur Vermeidung von Oxidation an den Tastenkontakten.
  • Kleine Bauform.
  • Absicherung der Anschlussklemmen gegen Falschanschluss.
  • Befestigung des Erweiterungsmodules durch Schrauben oder Kleben.

Technische Daten

Anschlüsse
mech. Klingeltaster:
12 x Schraubklemme
gemeinsame Masse der Klingeltaster:
1 x Schraubklemme
Verbindungskabel:
2 x Steckerleiste

Schutzart:
IP44

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C

Hinweise

  • Modul zur Erweiterung des Einbaulautsprechers, wenn mehr als acht mechanische Klingeltaster angeschlossen werden sollen.
  • Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 140 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 11 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 136 x Wohnungsstation AP).
  • Schutzart IP44 nur in Verbindung mit einer geeigneten Front bzw. im verbauten Zustand.

Lieferumfang

  • Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

inkl. Befestigungslasche: B 67 H 66,4 T 27
ohne Befestigungslasche: B 67 H 56 T 27

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 125900

RFA, 508 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 125900

IFC, 15 Kb

Laden


Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 1259 00

PDF, 102 Kb

Laden


Gira Türkommunikations-System
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 3.129 Kb

Laden


Konturenmaße für Einbaulautsprecher und Erweiterungsmodul
Montageanleitungen

Planungshilfe.

Best.-Nr. 1258 00
1259 00

PDF, 105 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads