Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Einsatz KNX Taster-Busankoppler 1fach mit 2-Punkt-Bedienung und Status-LED

Der Taster-Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem KNX System und dem Anwender.

Merkmale

  • Auf den Taster-Busankoppler 1fach mit 2-Punkt-Bedienung (gerade stehende Wippe) sind die Wippen 1fach der Unterputz-Schalterprogramme aufsteckbar.
  • Bei Verwendung der Status-LED bitte Wippen mit Kontrollfenster vorsehen.
  • Mit dem Taster-Busankoppler 1fach mit 2-Punkt-Bedienung sind die Funktionen Schalten (Tasten), Jalousie, Dimmen mit Stopp-Telegramm und Dimmen mit zykl. Senden realisierbar.
  • LED-Anzeige für: Dauer-Ein bzw. Dauer-Aus oder Status, Wippe oben oder Status, Wippe unten oder Status-LED invertierbar (Orientierungslicht).

Technische Daten

KNX Medium:
TP1-64

Anschluss KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme

Einbautiefe:
31 mm

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Für Krallenbefestigung geeignet.
  • Beim Schalterprogramm Gira TX_44, IP20 bitte Adapterrahmen und Abdeckung aus dem System 55 verwenden.
  • Integration in das Schalterprogramm Flächenschalter nicht möglich.
  • Integration in Flächenschalter nicht möglich.

Lieferumfang

  • KNX Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
018400
Dateiformat
RFA
Dateigröße
428 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
018400
Dateiformat
IFC
Dateigröße
15 Kb

Taster-Busankoppler
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
0181 00
0182 00
0184 00
0185 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
109 Kb

Taster-Busankoppler 1fach mit Zweipunktbedienung und Status-LED
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Laden
Best.-Nr.
0184 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
132 Kb

Taster-Busankoppler 1fach mit Zweipunktbedienung und Status-LED
Produktdatenbank

ab ETS2

Laden
Best.-Nr.
0184 00
Dateiformat
VD1
Dateigröße
18 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste