Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

System 3000 Jalousiesteuereinsatz mit Nebenstelleneingang


98,18 EUR
Bestell-Nr. 5414 00
EAN 4010337027423
VE 1
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.
Ersetzt 0398 00.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen.
  • Betrieb als Hauptstelle oder Nebenstelle.
  • Über Nebenstelleneingänge ist die Einbindung in Gruppen- oder Zentralsteuerungen möglich.
  • Windalarm-Verriegelung über den Nebenstelleneingang.
  • Eine individuelle Zwischenposition kann zusammen mit einem Aufsatz gespeichert werden.
  • Die Ansteuerung eines Motors, z. B. um die Endlagen einzustellen, ist ohne Aufsatz möglich.
  • Umpolfunktion der Ausgänge zur vereinfachten Inbetriebnahme ab Index I01.
  • Betrieb mit Neutralleiteranschluss.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Anschlussleistung Motoren:
700 W

Standby-Betrieb:
0,2 W bis 0,5 W

Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073

Einbautiefe:
24 mm

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Bestell-Nr.
541400
Dateiformat
RFA
Dateigröße
336 Kb

Gira System 3000
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
4.496 Kb

Jalousiesteuereinsatz mit Nebenstelleneingang
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
5414 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.376 Kb

Jalousiesteuereinsatz mit Nebenstelleneingang
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung, ab Index I01.

Laden
Bestell-Nr.
5414 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
622 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste