Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Einsatz USB 3.0 Typ A 2fach
Kupplung


Cremeweiß glänzend
32,87 EUR
Best.-Nr. 5684 01
EAN 4010337462057
VE 1
PS 01

Reinweiß glänzend
32,87 EUR
Best.-Nr. 5684 03
EAN 4010337462064
VE 1
PS 01

Schwarz matt
32,87 EUR
Best.-Nr. 5684 10
EAN 4010337462071
VE 1
PS 01

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Technische Daten

Einbautiefe
Kupplung:
mind. 20 mm
Kabelpeitsche:
mind. 46 mm

Länge der Kabelpeitsche:
200 mm

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
  • Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:
    Nicht für Kanalinstallation und Standard-Gerätedose geeignet.
    Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
  • Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt.
  • Installationsempfehlung:
    Kaiser Elektronic-Dosen
    Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02
    Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94
    Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Kommunikationstechnik
Montageanleitungen

Einbautiefen für Geräte.

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
254 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste