Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~
Universal-Aus-Wechselschalter

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Universal- Aus-Wechselschalter
Best.-Nr. 0106 00
0106 00
9,91 EUR
EAN 4010337106005
VE 10/100
PS 21
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
Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Auch beleuchtbar anzuschließen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 010600

RFA, 548 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 010600

IFC, 15 Kb

Laden


Kreuzschalter
Montageanleitungen

Anschlussbild Einsatz Wippschalter für Kreuzschaltung

Best.-Nr. 0107 00
0106 00

PDF, 16 Kb

Laden


Universal Aus-Wechselschalter
Montageanleitungen

Anschlussbild Einsatz Wippschalter für Ausschaltung 1-polig

Best.-Nr. 0106 00

PDF, 12 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads