Die Funksets bestehen aus einem Empfänger und einem mobilen Sender zur Rufauslösung.
Der Empfänger wird an ein Gerät mit Nebensteckkontakt angeschlossen.
Es können max. 10 Sender einem Empfänger zugeordnet werden.
Das Funkset besteht aus einem Empfänger mit Stecker RJ45, der für den Anschluss an einen Nebensteckkontakt geeignet ist.
Die Rufauslösung erfolgt über den mobilen Sender, den man in Form eines Armbands trägt.
Technische Daten
Empfänger
Nennspannung:
12 - 24 V
Stromaufnahme:
35 mA
Anzahl Funksender:
max. 10
Sender
Spannungsversorgung:
DC 3 V
Batterie:
1 x Lithiumzelle CR 2032
Funkfrequenz:
868,3 MHz
Hinweise
Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.
Lieferumfang
Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.