KNX:
Anschlussklemmen an Steuerleitung
Eingänge:
Anschlussklemmen an Steuerleitung
Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²
Eingangsart:
potentialfrei
Nebenstelleneingänge:
ca. 5 V
Nebenstellenleitung:
max. 10 m
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Schaltvermögen:
AC 250 V, 16 AX
Maximaler Einschaltstrom:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Kapazitive Last:
16 A, max. 140 µF
Motoren (Jalousie oder Lüfter):
1380 W
gewickelter Trafo:
1200 VA
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
1000 VA
Leuchtstofflampen,
Duo-Schaltung:
2300 VA
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert:
1160 VA