Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C.
Es können bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig geladen werden.
Technische Daten
Eingangsspannung:
AC 220 - 250 V, 50/60 Hz
USB-Anschluss:
1 x Typ A, 1 x Typ C
Ausgangsspannung USB:
DC 5 V
Ladestrom
USB A:
max. 2,4 A
USB C:
max. 3 A
Stand-by:
≤80 mW
Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²
Einbautiefe:
32 mm
Umgebungstemperatur:
+5° C bis +35° C
Hinweise
Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.
Bei langen Ladezyklen kann sich das Gehäuse des Produkts erwärmen.
Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen.
Lieferumfang
USB-Kabel Typ A oder Typ C sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.