Die Gehäuse können montiert werden, sobald die Fassade fertiggestellt wurde. Gehäuse in einer anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen.
Merkmale
Merkmale
Vertikale und horizontale Montage ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort.
Für die Verwendung in Fassaden mit Wärmedämmverbundsystem geeignet.
Hinweise
System 106 Gehäuse flächenbündig 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul und System 106 Keyless In Komponenten.
Lieferumfang
Flachbandkabel, 10-polig sowie Abschlußwiderstände sind im Lieferumfang enthalten (Ausnahme: System 106 Gehäuse flächenbündig 1fach).
Abmessungen in mm
1fach:
106,5
106,5
23,35
2fach:
106,5
213,0
25,35
3fach:
106,5
319,5
25,35
4fach:
106,5
426,0
25,35
2 x 2fach:
213,0
213,0
25,35
5fach:
106,5
532,5
25,35
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.