Set aus 2 SCHUKO-Steckdosen 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, gleichschließendem Schloss und Beschriftungsfeld
Sortierte Schließungen

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Grau
Best.-Nr. 0787 30
0787 30
123,07 EUR
EAN 4010337787303
VE 1
PS 14
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
  • Bei Nutzung von z. B. Waschmaschine und Wäschetrockner in gemeinsam genutzten Räumen.
  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Lieferumfang

  • Vier Schlüssel je Schloss sind im Lieferumfang enthalten.
  • Blanko Beschriftungsschild liegt bei.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 078730

RFA, 344 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 078730

IFC, 16 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads