Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Plug & Light Lichtsteckdose mit Verriegelung
System 55


Reinweiß glänzend
91,44 EUR
Best.-Nr. 2685 102
EAN 4010337062929
VE 1
PS 28

Schwarz matt
94,56 EUR
Best.-Nr. 2685 105
EAN 4010337056072
VE 1
PS 28

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Vorschaltgerät zum Schalten und Dimmen von Lichtaufsätzen aus dem Plug & Light System.
  • Anschluss an Schalter oder Universal-LED-Dimmeinsatz (Phasenabschnittprinzip).
  • Magnetische Befestigung der Lichtaufsätze.
  • Automatische Erkennung der gesteckten Lichtaufsätze.
  • Kleinspannung SELV DC.
  • Mechanische Verriegelung der Lichtaufsätze bei Deckenmontage oder als Mitnahmeschutz.
  • Montage an Wand oder Decke.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Ausgangsspannung:
DC 12 V SELV

Anschlussleistung:
8 W

Schutzart:
IP20

Schutzklasse:
II

Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +35 °C

Hinweise

  • Weitere, mit der Lichtsteckdose kompatible Leuchten, können Sie über Plug & Light Member z. B. Brumberg beziehen.
    Alle Infos finden Sie auf den Webseiten der Plug & Light Member.
  • Wenn die Lampe gedimmt werden soll, ist zusätzlich zum Dimmersignal eine permanente Spannungsversorgung AC 230 V erforderlich.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Lichtsteckdose, Lichtsteckdose mit Verriegelung
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
2685 ..
2688 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.491 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste