Plug & Light Lichtsteckdose
System 55

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2688 102
2688 102
91,19 EUR
EAN 4010337056034
VE 1
PS 28
Schwarz matt
Best.-Nr. 2688 105
2688 105
94,51 EUR
EAN 4010337056041
VE 1
PS 28
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/21
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

P&L Strahler dimmb. P&L Strahler warmdimm P&L Fluter dimmb.

Merkmale

Merkmale

  • Vorschaltgerät zum Schalten und Dimmen von Lichtaufsätzen aus dem Plug & Light System.
  • Anschluss an Schalter oder Universal-LED-Dimmeinsatz (Phasenabschnittprinzip).
  • Magnetische Befestigung der Lichtaufsätze.
  • Automatische Erkennung der gesteckten Lichtaufsätze.
  • Kleinspannung SELV DC.
  • Montage an Wand oder Decke.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Ausgangsspannung:
DC 12 V SELV

Anschlussleistung:
8 W

Schutzart:
IP20

Schutzklasse:
II

Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +35 °C

Hinweise

  • Weitere, mit der Lichtsteckdose kompatible Leuchten, können Sie über Plug & Light Member z. B. Brumberg beziehen.
    Alle Infos finden Sie auf den Webseiten der Plug & Light Member.
  • Wenn die Lampe gedimmt werden soll, ist zusätzlich zum Dimmersignal eine permanente Spannungsversorgung AC 230 V erforderlich.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Lichtsteckdose, Lichtsteckdose mit Verriegelung
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2685 ..
2688 ..

PDF, 1.491 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads