Zeitschaltuhr mit drei Speicherbereichen je Speicherbereich Komfort- und Absenkzeitpunkt für Mo-Fr und Sa+So.
Einstellung einer Komfort-, Absenk-, Kühl- und Frostschutztemperatur.
Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder 2-Punkt-Regelung.
Aufheizoptimierung (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht).
Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen).
Aktivieren des Kühlbetriebs über den Einsatz.
Unterstützt internen und externen Temperaturfühler.
Temperatursturzerkennung.
Bediensperre.
Ventilschutzfunktion.
Display schaltet nach 2 Minuten aus, Dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich.
Die Kombination des Aufsatzes 5394xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich.
Die Kombination des Aufsatzes 5394xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich.
Die Kombination des Aufsatzes 5394xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich.
Die Kombination des Aufsatzes 5394xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich.
Die Kombination des Aufsatzes 5394xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich.
Die Kombination des Aufsatzes 5394xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich.
Die Kombination des Aufsatzes 5394xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich.
Die Kombination des Aufsatzes 5394xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich.
Die Kombination des Aufsatzes 5394xx mit 540700 ist erst ab I05 (Index) möglich.
Technische Daten
Ganggenauigkeit pro Monat:
± 10 s
Gangreserve:
ca. 4 h
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.