Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach
Typ A / Typ C


Weiß
59,65 EUR
Best.-Nr. 2349 00
EAN 4010337104681
VE 1/5
PS 02

Schwarz
59,65 EUR
Best.-Nr. 2369 00
EAN 4010337075905
VE 1/5
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
2349 00 Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Merkmale

  • Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C.
  • Geeignet als Ladegerät, z. B. für Mobiltelefone und ähnliche Geräte.

Technische Daten

Ladestrom:
3000 mA

Nennspannung
primär:
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
sekundär:
5 V (± 5%)

Stand-by:
≤ 0,15 W

Einbautiefe:
32 mm

Umgebungstemperatur:
+10 °C bis +40 °C

Wirkungsgrad:
≥ 75%

Normkonform:
DIN EN 60950-1/A2

Lieferumfang

  • USB-Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
2349 00
2359 00
2369 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
536 Kb

Gira USB-Spannungsversorgung A & C
Produktinformation

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
259 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste