Tür- bzw. Fensterkontakt

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Weiß
Best.-Nr. 0953 02
0953 02
20,67 EUR
EAN 4010337953029
VE 1
PS 03
Braun
Best.-Nr. 0953 06
0953 06
20,67 EUR
EAN 4010337953067
VE 1
PS 03
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 07/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Magnetkontakt ist staub- und wassergeschützt in ein Glasröhrchen eingeschmolzen (Reedkontakte).
  • Reedkontakt wird berührungslos durch einen Permanentmagneten betätigt.
  • Reedkontakt wird bspw. im Türrahmen, Magnet in die Tür eingelassen.

Technische Daten

Kontaktart:
Schließer 1-polig

Schaltspannung:
max. DC 100 V

Schaltstrom:
max. 0,5 A

Kontaktbelastbarkeit:
max. 10 W oder 10 VA

Übergangswiderstand:
0,15 Ω

Zul. Betriebsspannung:
max. 40 V

Anschlusskabel:
5 m LIYY 2 x 0,14 mm², Ø 3,2 mm

Hinweise

  • Dieser Tür- bzw. Fensterkontakt ist zur Verwendung mit der Alarmzentrale Connect 5201 00 bzw. mit dem I/O-Modul 5251 16 geeignet.
  • Beim Anschluß an den Funk Magnetkontakt ist der 200 kΩ Widerstand, der dem Funk Magnetkontakt beiliegt, zu verwenden.
  • Beim Einbau in Stahlprofile (magnetischer Werkstoff) können nur Blockreedkontakte verwendet werden.

Lieferumfang

  • Zwei Aufbau-Gehäuse, zwei Kappen, drei Unterlegteile 2 mm, ein Unterlegteil 6 mm sind im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

Gehäuse: B 54 H 13 T 13

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Tür- bzw. Fensterkontakt
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 0953 ..

PDF, 346 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads