Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach
Typ A / Typ A


Schwarz
58,74 EUR
Best.-Nr. 2359 00
EAN 4010337084655
VE 1/5
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Merkmale

  • Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A.
  • Geeignet als Ladegerät, z. B. für Mobiltelefone und ähnliche Geräte.

Technische Daten

Ladestrom:
3000 mA

Nennspannung
primär:
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
sekundär:
5 V (± 5%)

Stand-by:
≤ 0,15 W

Einbautiefe:
32 mm

Umgebungstemperatur:
+10 °C bis +40 °C

Wirkungsgrad:
≥ 75%

Normkonform:
DIN EN 60950-1/A2

Lieferumfang

  • USB-Kabel Typ A ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
235900
Dateiformat
RFA
Dateigröße
516 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
235900
Dateiformat
IFC
Dateigröße
15 Kb

Einsatz USB-Spannungsversorgung 2fach
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
2349 00
2359 00
2369 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
536 Kb

Gira USB-Spannungsversorgung
Produktinformation

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
105 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste