eNet Funk Handsender Multi

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Anthrazit
Best.-Nr. 5355 10
5355 10
175,50 EUR
EAN 4010337774105
VE 1
PS 42
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/21
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar solange der Vorrat reicht.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Die eNet Funksender übertragen Schalt-, Dimm-, und Jalousiefahrbefehle an entsprechende eNet Funkempfänger.
  • LCD-Display zur Benutzerführung.
  • Zwei Steuertasten mit Alles-Ein bzw. Alles-Aus vorbelegt.
  • Navigationskreuz mit zentraler OK-Taste.
  • Drei frei konfigurierbare Tastenpaare.
  • Zusätzliche Statusanzeige mittels Status-LED.
  • Aufwachfunktion durch Beschleunigungssensor.
  • Favoriten in Listen organisierbar.
  • 16 Szenen.
  • Einschalthelligkeit in Kombination mit Dimmaktoren veränderbar.
  • Aussperrschutz für Rollläden oder Jalousien.
  • Zwangsführungsfunktion.
  • Freie Eingabe von Kanalbezeichnungen.
  • Bediensprache Deutsch oder Englisch.
  • Ladung des Akkus über Mikro-USB-Ladeschnittstelle.

Technische Daten

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Funkfrequenz:
868,3 MHz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Nennspannung:
DC 3,6 V

Akku:
Lithium LIR 2477

Hinweise

  • Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Akkus.
  • Inkompatibel zur vollverschlüsselten Funkübertragung (AES-CCM).
  • Nur mit eNet Server Software bis Version 1.4.
  • Separates USB-Steckernetzteil erforderlich.

Lieferumfang

  • Mikro-USB/USB-Kabel im Lieferumfang enthalten.
  • Akku im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

B 67 H 131 T 17

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


eNet Funk Handsender Multi
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5355 10

PDF, 1.173 Kb

Laden


eNet Funk Handsender Multi
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5355 10

PDF, 78 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads