Der Funk Repeater vergrößert die Reichweite und damit den Arbeitsbereich des Sicherheitssystems Alarm Connect.
Empfängt die Funksignale der Melder und leitet diese an die Alarmzentrale Connect weiter.
Technische Daten
Spannungsversorgung
extern:
AC 230 V, 50/60 Hz, 0,3 A
intern (Batterie):
1 x CR123A
Batterie
UN-Nr.:
3091
Funkfrequenz
Bereich 1:
868,0 bis 868,6 Mhz
Bereich 2:
868,7 bis 869,2 Mhz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Umweltklasse:
II
Sicherheitsgrad:
2
Luftfeuchtigkeit:
93 %
Umgebungstemperatur:
-10 °C bis +55 °C
Hinweise
Nur zur Installation in Innenräumen. Montagehinweise in der Gebrauchsanleitung beachten!
Materialien aus Metall (z. B. Abdeckrahmen) können den Funkempfang beeinträchtigen.
Lieferumfang
Batterie zur Notstromversorgung ist im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen in mm
B 100
H 170
T 40
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.