Werkzeug zur effizienten und komfortablen Inbetriebnahme von Türkommunikations-Systemen.
Zur Parametrierung von Gira Türkommunikations-Systemen in Verbindung mit dem GPA (Gira Projekt Assistent). Der GPA steht kostenlos im Gira Downloadbereich zur Verfügung.
Türkommunikations-Systeme können außerhalb einer Baustelle, und sogar noch bevor die Artikel ausgeliefert sind, parametriert werden. Vor Ort erfolgt die Inbetriebnahme bequem und effizient durch Übertragung der Projektdaten in die Anlage per Netzwerkkabel.
Die Inbetriebnahme-Box wird in einem handlichen, stabilen Koffer geliefert, der alle Anschlüsse bereithält und die TKS-IP-Datenschnittstelle mit Strom versorgt.
Technische Daten
Spannungsversorgung:
AC 230 V~
Anschlüsse
Netzspannung:
1 x
Netzwerk:
1 x RJ45
TK-Bus:
1 x
Hinweise
Zur Parametrierung ist der Gira Projekt Assistent (GPA) erforderlich, dieser steht kostenlos im Gira Downloadbereich zur Verfügung.
Lieferumfang
Die TKS-IP-Datenschnittstelle (Best.-Nr.: 5500 000), die Spannungsversorgung (Best.-Nr.: 5319 00) und Anschlussleitungen sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.