Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Gira X1


REG
815,20 EUR
Bestell-Nr. 2096 00
EAN 4010337023647
VE 1
PS 05

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Visualisierungsserver für mobile Endgeräte (iOS und Android) und Logikmodul in einem Gerät.
  • Visualisierungs-Funktionen:
    Dimmer (RGB, RGBW, Tunable White), Schalter, Taster, Jalousie und Rolllade mit und ohne Positionierung, Heizung, Klima, Szenennebenstelle, Szenenset, IP-Kamera, Statusanzeige, Wertgeber, Prozentwertgeber, Temperaturwertgeber, Saunaregelung, Audiosteuerung und Klimaanlage
  • Pro Projekt können bis zu 250 Funktionen über die App gesteuert werden.
  • Bis zu 250 Funktionsuhren, die der Benutzer in der App einstellen kann.
  • Anwesenheitssimulation
  • Amazon Alexa Sprachsteuerung in Verbindung mit Gira S1.
  • Direkte Kommunikation mit Gira Sicherheitssystem Alarm Connect und Gira L1 um Informationen und Werte über Ethernet auszutauschen.
  • Alarmvisualisierung für Gira Sicherheitssystem Alarm Connect
  • Gleichzeitiger Zugriff von 10 mobilen Endgeräten auf den Gira X1.
  • Intuitiv bedienbare App mit einer durch den Benutzer anpassbaren Benutzeroberfläche.
  • Logikfunktionen:
    Funktionsvielfalt durch Bausteinbibliothek mit 36 Logikbausteinen (z. B. Mathematische Grundfunktionen, sonnenstandsgeführte Rollladen- und Jalousie-Steuerung, Temperatur-Regelung, Trennwandsteuerung, Treppenhauslicht, Zufallsgenerator).
  • Konfigurierbare Logikbausteine (z. B. frei wählbare Anzahl der Eingänge).
  • Einfache Parametrierung von Zeitschaltuhren und Szenen:
    bis zu 50 Zeitschaltuhren mit jeweils 10 Schaltzeiten.
    bis zu 50 Szenen-Sets mit jeweils 64 Szenen.
  • Bis zu 1450 Datenpunkte in einem Projekt verwendbar
    (1000 KNX Gruppenadress-Datenpunkte, 450 frei verfügbare Geräte-Datenpunkte).
  • Optimierte Inbetriebnahme:
    Schnelle Projektänderung oder -aktualisierung im laufenden Betrieb ohne Geräteneustart möglich.
  • Zwei Buchsen RJ45 mit Switch-Funktionalität unterstützen das einfache Durchschleifen des Patchkabels.
  • KNX Schnittstellenfunktion, um das ETS-Projekt aus der Ferne in Betrieb nehmen zu können.
  • Auslesen des aktuellen Gira X1-Laufzeitprojekts mittels GPA.
  • Projektsicherung:
    Speichern einer Projektkopie auf dem Gira X1.
  • Inbetriebnahme:
    Physikalische Adresse und Applikation werden mit der KNX Inbetriebnahme-Software ETS ab der Version 4.1.8 parametriert.
    Die weitere Projektierung erfolgt über den Gira Projekt Assistenten (GPA). Der Gira Projekt Assistent ist kostenlos im Gira Downloadbereich verfügbar.
  • Funktionale Erweiterungen bzw. Aktualisierungen über Firmware- und Software-Updates.

Hohe Sicherheit:

  • Einfacher Fernzugriff mit dem Gira S1.
  • App-Fernzugriff über integrierten OpenVPN-Server.
  • Fernwartung über integrierten OpenVPN-Server.
  • Das Gerätepasswort schützt den Gira X1 vor Fremdzugriff.
  • Die verschlüsselte TLS-Datenübertragung zwischen App und Gira X1 sowie zwischen GPA und Gira X1 verhindert das Mitlesen durch Dritte.
  • Hardware für KNX Secure vorbereitet. Zukünftiges Firmware-Update erforderlich.

Technische Daten

KNX Medium:
TP1-256

Nennspannung:
DC 24 bis 30 V

Leistungsaufnahme:
4 W

IP-Kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Unterstützte Protokolle:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Anschlüsse
IP:
2 x Buchsen RJ45
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Versorgung über externe DC 24 V.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 2

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Gira G1 X1 Client
Software

Mit diesem Firmwareupdate kann der Gira G1 in Anlagen mit einem Gira X1 als Bedien- und Anzeigegerät (Client) verwendet werden.
Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab V 3.1 benötigt. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der beigefügten Dokumentation.

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
ZIP
Dateigröße
227.169 Kb

Gira Projekt Assistent (GPA)
Software

Projektierungssoftware V3.3 für den Gira L1, den Gira X1, den Gira S1 und die TKS-IP Datenschnittstelle.

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
ZIP
Dateigröße
457.935 Kb

Gira X1
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Laden
Bestell-Nr.
2096 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.823 Kb

Gira X1
Zertifikate

Lizenztext

Laden
Bestell-Nr.
2096 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
859 Kb

Gira X1
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung für die Gira X1-App

Laden
Bestell-Nr.
2096 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
2.865 Kb

Gira X1
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Laden
Bestell-Nr.
2096 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
383 Kb

Gira X1
Zertifikate

Lizenztext der X1-App

Laden
Bestell-Nr.
2096 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
165 Kb

Gira X1
Software

Produktdatenbank ab ETS 4.1.8

Laden
Bestell-Nr.
2096 00
Dateiformat
ZIP
Dateigröße
247 Kb

Gira X1 Firmware-Update
Software

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 3.1 benötigt.

Laden
Bestell-Nr.
2096 00
Dateiformat
ZIP
Dateigröße
53.794 Kb

Gira X1 Skill für Amazon Alexa
Bedienungsanleitungen

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung des Gira X1 Skills für Amazon Alexa.

Laden
Bestell-Nr.
2096 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.392 Kb

Gira X1 und GPA V 2.0
Videos

Einführungsvideo

Laden
Bestell-Nr.
2096 00
Dateiformat
MP4
Dateigröße
23.469 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste