Funk Innensirene


Reinweiß glänzend
191,00 EUR
Best.-Nr. 5231 03
EAN 4010337019145
VE 1
PS 33

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Zur akustischen Alarmierung im Innenbereich.
  • Integrierter Sabotageschutz.

Technische Daten

Spannungsversorgung
extern:
AC 230 V, 50/60 Hz, 0,3 A
intern (Batterie):
DC 3 V

Batterie
Typ:
1 x CR123A
UN-Nr.:
3091

Funkfrequenz
Bereich 1:
868,0 bis 868,6 Mhz
Bereich 2:
868,7 bis 869,2 Mhz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Signalton
Lautstärke:
ca. 90 dBA

Umweltklasse:
II

Sicherheitsgrad:
2

Luftfeuchtigkeit:
93 %

Umgebungstemperatur:
-10 °C bis +55 °C

Hinweise

  • Erfüllt die Norm EN 50131 Klasse 2.
  • Nur zur Installation in Innenräumen.
  • Materialien aus Metall (z. B. Abdeckrahmen) können den Funkempfang beeinträchtigen.

Lieferumfang

  • Batterie zur Notstromversorgung ist im Lieferumfang enthalten.
  • Tragring (Kunststoff), Tragringadapter und Netzteil sind im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

B 126 H 55 T 13

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Funk Innensirene
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Laden
Best.-Nr.
5231 03
Dateiformat
PDF
Dateigröße
224 Kb

Funk Innensirene
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Laden
Best.-Nr.
5231 03
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.041 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste