Funk I/O-Modul


Reinweiß glänzend
276,00 EUR
Best.-Nr. 5251 16
EAN 4010337059400
VE 1
PS 33

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Das Funk I/O-Modul dient dem Empfang und der Weiterleitung von drahtgebundenen Signalen. An die vier Eingänge und Ausgänge können drahtgebundene Komponenten (z. B. verdrahteter Magnetkontakt am Eingang und Sirene am Ausgang) angeschlossen werden.
  • Integrierter Sabotagekontakt.

Technische Daten

Spannungsversorgung
extern:
AC 230 V, 50/60 Hz
intern:
DC 3 V

Batterie
Typ:
1 x CR123A
UN-Nr.:
3091

Eingangsstrom:
0,8 A

Ausgangsspannung:
DC 12 V

Ausgangsstrom:
250 mA pro Ausgang

Funkfrequenz
Bereich 1:
868,0 bis 868,6 Mhz
Bereich 2:
868,7 bis 869,2 Mhz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Anschlüsse
4 Eingänge:
für potenzialfreie Kontakte
4 Ausgänge:
Relaiskontakt

Umweltklasse:
II

Sicherheitsgrad:
2

Luftfeuchtigkeit:
93 %

Umgebungstemperatur:
-10 °C bis +55 °C

Gewicht:
ca. 350 g (inkl. Batterie)

Hinweise

  • Erfüllt die Norm EN 50131 Klasse 2.
  • Nur zur Installation in Innenräumen.
  • Der Montageort und die Montageart haben Einfluss auf die störungsfreie Funktionalität des I/O-Moduls (siehe Gebrauchsanleitung).

Lieferumfang

  • Batterie ist im Lieferumfang enthalten.
  • Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

B 100 H 170 T 40

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Funk I/O-Modul
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Laden
Best.-Nr.
5251 16
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.432 Kb

Funk I/O-Modul
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Laden
Best.-Nr.
5251 16
Dateiformat
PDF
Dateigröße
225 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste