Funk Technikkontakt


Reinweiß glänzend
117,60 EUR
Best.-Nr. 5246 16
EAN 4010337059332
VE 1
PS 33

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • An den Funk Technikkontakt können drahtgebundene Sensoren oder Geräte mit entsprechenden Schnittstellen angeschlossen werden.
  • Integrierter Sabotagekontakt.

Technische Daten

Spannungsversorgung
Batterie:
2 x CR2032

Funkfrequenz
Bereich 1:
868,0 bis 868,6 Mhz
Bereich 2:
868,7 bis 869,2 Mhz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Anschlüsse:
1 x externer potenzialfreier Kontakt (0 Ω)

Umweltklasse:
II

Sicherheitsgrad:
2

Luftfeuchtigkeit:
93 %

Umgebungstemperatur:
-10 °C bis +55 °C

Hinweise

  • Nur zur Installation in Innenräumen.
  • Der Montageort hat Einfluss auf die störungsfreie Funktionalität des Funk Technikkontakts (Gebrauchsanleitung beachten).

Lieferumfang

  • Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
  • Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

B 30 H 100 T 15

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Funk Technikkontakt
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Laden
Best.-Nr.
5246 16
Dateiformat
PDF
Dateigröße
151 Kb

Funk Technikkontakt
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Laden
Best.-Nr.
5246 16
Dateiformat
PDF
Dateigröße
1.121 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste