Bewegungserkennung durch Passiv-Infrarot-Sensor (PIR).
Integrierter Sabotageschutz.
Tierimmunität.
Technische Daten
Spannungsversorgung
Batterie:
1 x CR123A
Batterie
UN-Nr.:
3091
Funkfrequenz
Bereich 1:
868,0 bis 868,6 Mhz
Bereich 2:
868,7 bis 869,2 Mhz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Montagehöhe
empfohlen:
2,1 m
Erfassungsbereich
nach vorne:
ca. 10 m
zu jeder Seite:
ca. 6 m
Umweltklasse:
II
Sicherheitsgrad:
2
Luftfeuchtigkeit:
93 %
Umgebungstemperatur:
-10 °C bis +55 °C
Hinweise
Erfüllt die Norm EN 50131 Klasse 2.
Nur zur Installation in Innenräumen.
Die Montagehöhe hat Einfluss auf den Erfassungsbereich des Bewegungsmelders (Gebrauchsanleitung beachten).
Lieferumfang
Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen in mm
B 55
H 55
T 40
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.