Funk Magnetkontakt

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5241 16
5241 16
120,89 EUR
EAN 4010337059301
VE 1
PS 33
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/21
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Der Funk Magnetkontakt überwacht mit integrierten Reedkontakten drahtlos Türen und Fenster auf Öffnung und Verschluss.
  • Das schmale Design ermöglicht eine Montage auch an engen Stellen im Tür- und Fensterbereich.
  • Integrierter Sabotagekontakt.

Technische Daten

Spannungsversorgung
Batterie:
2 x CR2032

Funkfrequenz
Bereich 1:
868,0 bis 868,6 Mhz
Bereich 2:
868,7 bis 869,2 Mhz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Anschlüsse:
1 x externer Reedkontakt

Umweltklasse:
II

Sicherheitsgrad:
2

Luftfeuchtigkeit:
93 %

Umgebungstemperatur:
-10 °C bis +55 °C

Hinweise

  • Erfüllt die Norm EN 50131 Klasse 2.
  • Nur zur Installation in Innenräumen.
  • Zur VdS-konformen Installation ist der Anschluss eines verdrahteten Reedkontakts (VdS) am Funk Magnetkontakt zwingend erforderlich.
  • Der 200 kΩ Widerstand muss in Reihe zum externen Kontakt geschaltet werden.

Lieferumfang

  • Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
  • Magnet ist im Lieferumfang enthalten.
  • 200 kΩ Widerstand liegt bei.
  • Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

Sender: B 30 H 100 T 15
Magnet: B 10 H 34 T 12

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Funk Magnetkontakt
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5241 16

PDF, 154 Kb

Laden


Funk Magnetkontakt
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Best.-Nr. 5241 16

PDF, 1.439 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads