Der Funk Magnetkontakt überwacht mit integrierten Reedkontakten drahtlos Türen und Fenster auf Öffnung und Verschluss.
Das schmale Design ermöglicht eine Montage auch an engen Stellen im Tür- und Fensterbereich.
Integrierter Sabotagekontakt.
Technische Daten
Spannungsversorgung
Batterie:
2 x CR2032
Funkfrequenz
Bereich 1:
868,0 bis 868,6 Mhz
Bereich 2:
868,7 bis 869,2 Mhz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Anschlüsse:
1 x externer Reedkontakt
Umweltklasse:
II
Sicherheitsgrad:
2
Luftfeuchtigkeit:
93 %
Umgebungstemperatur:
-10 °C bis +55 °C
Hinweise
Erfüllt die Norm EN 50131 Klasse 2.
Nur zur Installation in Innenräumen.
Zur VdS-konformen Installation ist der Anschluss eines verdrahteten Reedkontakts (VdS) am Funk Magnetkontakt zwingend erforderlich.
Der 200 kΩ Widerstand muss in Reihe zum externen Kontakt geschaltet werden.
Lieferumfang
Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
Magnet ist im Lieferumfang enthalten.
200 kΩ Widerstand liegt bei.
Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen in mm
Sender:
B 30
H 100
T 15
Magnet:
B 10
H 34
T 12
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.