Der Funk Handsender bietet diese Bedienmöglichkeiten für einen Sicherungsbereich
"Extern scharf" schalten.
"Intern scharf" schalten.
"Unscharf" schalten.
"Panikalarm" auslösen.
Technische Daten
Spannungsversorgung
Batterie:
1 x CR2032
Funkfrequenz
Bereich 1:
868,0 bis 868,6 Mhz
Bereich 2:
868,7 bis 869,2 Mhz
Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m
Umweltklasse:
II
Sicherheitsgrad:
2
Umgebungstemperatur:
-10 °C bis +55 °C
Hinweise
Erfüllt die Norm EN 50131 Klasse 2.
Lieferumfang
Batterie ist im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen in mm
B 20
H 35
T 5
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.