Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Einsatz Jalousiesteuerung 230 V~ ohne Nebenstelleneingang


58,78 EUR
Bestell-Nr. 0399 00
EAN 4010337399001
VE 1/5
PS 22

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Ansteuerung eines Jalousie- oder Rollladenmotors mit mechanischen oder elektronischen Endlagenschaltern.
  • Motorschutz durch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte mit minimaler Umschaltzeit.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Anschluss:
N-Leiter erforderlich

Anschlussleistung Motoren:
max. 1000 VA

Relais
Anzahl:
2
Kontakt:
je 1 x Schließer potenzialfrei

Umschaltzeit:
1 s

Länge der Sensorleitung:
max. 20 m

Einbautiefe:
33 mm

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +55 °C

Hinweise

  • N-Leiter erforderlich.
  • Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Einsatz Jalousiesteuerung ohne Nebenstelleneingang
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
0399 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
292 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste