Einsatz Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~ Serienschalter
Serienschalter

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Serienschalter
Best.-Nr. 0145 00
0145 00
31,00 EUR
EAN 4010337041801
VE 10
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
Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Serienschalter
Montageanleitungen

Anschlussbild Einsatz Wipp-Kontrollschalter mit LED für Serienschalter-Funktion

Best.-Nr. 0145 00

PDF, 15 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads