Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

System 2000 Automatikschalter 360°-Aufsatz


Reinweiß
132,65 EUR
Bestell-Nr. 2270 02
EAN 4010337022701
VE 1
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 07/2019.
Nachfolgeartikel: System 3000 Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz 5377 02
Auslaufartikel. Lieferbar bis 07/2019.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Der System 2000 Automatikschalter 360°-Aufsatz wird zusammen mit den Einsätzen für System 2000 ab Release R2 betrieben. Er wird in die Decke eingebaut und überwacht eine unter ihm liegende Fläche. In Abhängigkeit von Bewegung und Umgebungshelligkeit schaltet der Automatikschalter 360° die Beleuchtung ein.
  • Erweitern des Erfassungsbereichs durch Verwendung von Nebenstellen (Zubehör).
  • Handbetätigung mit Nebenstelle oder Taster, Schließer.
  • Test- / Kurzzeitbetrieb. Mit System 2000 Schalteinsätzen kann der Automatikschalter 360° zum Ansteuern einer Klingel genutzt werden.
  • Abspeichern eines Memorywertes mit System 2000 Dimmeinsätzen.
  • Licht dimmen, mit System 2000 Dimmeinsätzen. Nach Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit wird die Beleuchtung innerhalb von 30 s auf die minimale Helligkeit abgedimmt und dann ausgeschaltet.
  • Tagbetrieb.

Technische Daten

Montagehöhe 3 m
Erfassungswinkel:
360°
Erfassungsbereich:
Ø ca. 20 m

Helligkeitswert
einstellbar:
ca. 2 bis 80 lx
fest:
Tagbetrieb

Verriegelungszeit:
ca. 2 s

Nachlaufzeit
einstellbar:
ca. 10 s bis 30 min
Test- / Kurzzeitbetrieb:
ca. 1 s

Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +35 °C

Abmessungen in mm

Ø 103 H 50

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Aufsatz Automatikschalter 360°
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
2270 02
2270 04
Dateiformat
PDF
Dateigröße
396 Kb

Gira Automatikschalter 360°
Produktinformation

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
70 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste