Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

System 2000 Automatikschalter 2 Komfort-Aufsatz Montagehöhe bis 2,20 m
System 55


Cremeweiß glänzend
98,29 EUR
Bestell-Nr. 2302 01
EAN 4010337106456
VE 1/5
PS 02

Reinweiß glänzend
98,29 EUR
Bestell-Nr. 2302 03
EAN 4010337106463
VE 1/100
PS 02

Reinweiß seidenmatt
98,29 EUR
Bestell-Nr. 2302 27
EAN 4010337106531
VE 1/5
PS 02

Anthrazit
100,36 EUR
Bestell-Nr. 2302 28
EAN 4010337106524
VE 1/5
PS 02

Farbe Alu
104,00 EUR
Bestell-Nr. 2302 26
EAN 4010337106517
VE 1/5
PS 02

Edelstahl (lackiert)
110,34 EUR
Bestell-Nr. 2302 600
EAN 4010337021056
VE 1
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 07/2019.
Nachfolgeartikel: System 3000 Bewegungsmelderaufsatz Montagehöhe bis 2,20 m 5376 ..
Auslaufartikel. Lieferbar bis 07/2019.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 07/2019.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 07/2019.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 07/2019.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 07/2019.

Notwendiges Zubehör

Automatikschalter zum automatischen Schalten von Licht, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.

Merkmale

  • Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz für Präsenzmelder und Automatikschalter.
  • Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle.
  • Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar, mit Dimmeinsatz.
  • Licht dimmbar, mit Dimmeinsatz und angeschlossenem Nebenstelleneinsatz.
  • Unterkriechschutz.
  • Nachlaufzeitbegrenzung.
  • IR-Fernbedienung zum Einstellen verschiedener Funktionen.
  • Abdimmfunktion, mit Dimmeinsatz.
  • Kurzzeitbetrieb z. B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern, mit Schalteinsatz.
  • Anzeige-LED.
  • Anwesenheitssimulation.
  • Nachtlicht-Funktion.
  • Bewegungserkennung zwischen Innen- und Außenbereich umschaltbar.

Technische Daten

Montagehöhe:
1,10 m / 2,20 m

Montagehöhe bis 2,20 m
Erfassungsbereich nach vorne::
ca. 12 m
Reichweite zu jeder Seite:
ca. 6 m

Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vorne::
ca. 6 m
Reichweite zu jeder Seite:
ca. 3,6 m

Erfassungswinkel:
180°

Helligkeitswert
einstellbar:
ca. 1 bis 200 lx
fest:
Tagbetrieb

Verriegelungszeit:
ca. 0,3 bis 4 s

Schutzart
System 55, Gira E22, Flächenschalter:
IP20
TX_44:
IP44

Umgebungstemperatur:
-15 °C bis +45 °C

Empfindlichkeit:
100 bis 25 %

Nachlaufzeit:
ca. 10 s bis 60 min

Kurzzeitbetrieb
Impulsdauer:
ca. 0,3 s
Impulspause:
ca. 2,7 s

Batterie
Typ:
CR 2025
UN-Nr.:
3091

Hinweise

  • Zum Betrieb mit System 2000 Unterputz-Einsatz zum Dimmen, Schalten oder Nebenstelleneinsatz für Präsenzmelder oder Automatikschalter.

Lieferumfang

  • IR-Fernbedienung.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Automatikschalter 2 Komfort
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
2302 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
430 Kb

Dichtungsset für Automatikschalter 2
Montageanleitungen

Montageanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
2301 ..
2302 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
355 Kb

Gira Automatikschalter 2
Produktinformation

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
169 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste