Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

System 2000 Automatikschalter 2 Standard-Aufsatz Montagehöhe bis 2,20 m
TX_44


Reinweiß
71,98 EUR
Bestell-Nr. 2301 66
EAN 4010337104711
VE 1
PS 02

Anthrazit
77,29 EUR
Bestell-Nr. 2301 67
EAN 4010337104728
VE 1
PS 02

Farbe Alu
77,29 EUR
Bestell-Nr. 2301 65
EAN 4010337104704
VE 1
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 07/2019.
Nachfolgeartikel: System 3000 Bewegungsmelderaufsatz Montagehöhe bis 2,20 m 5375 ..
Auslaufartikel. Lieferbar bis 07/2019.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 07/2019.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 07/2019.

Notwendiges Zubehör

Automatikschalter zum automatischen Schalten von Licht, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.

Merkmale

  • Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz für Präsenzmelder und Automatikschalter.
  • Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle.
  • Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar, mit Dimmeinsatz.
  • Licht dimmbar, mit Dimmeinsatz und angeschlossenem Nebenstelleneinsatz.
  • Unterkriechschutz.
  • Nachlaufzeitbegrenzung.
  • Die Empfindlichkeit und die Nachlaufzeit sind fest eingestellt.

Technische Daten

Montagehöhe:
1,10 m / 2,20 m

Montagehöhe bis 2,20 m
Erfassungsbereich nach vorne::
ca. 12 m
Reichweite zu jeder Seite:
ca. 6 m

Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vorne::
ca. 6 m
Reichweite zu jeder Seite:
ca. 3,6 m

Erfassungswinkel:
180°

Helligkeitswert
einstellbar:
ca. 1 bis 200 lx
fest:
Tagbetrieb

Verriegelungszeit:
ca. 0,3 bis 4 s

Schutzart
System 55, Gira E22, Flächenschalter:
IP20
TX_44:
IP44

Umgebungstemperatur:
-15 °C bis +45 °C

Nachlaufzeit:
ca. 2 min fest

Hinweise

  • Zum Betrieb mit System 2000 Unterputz-Einsatz zum Dimmen, Schalten oder Nebenstelleneinsatz für Präsenzmelder oder Automatikschalter.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Automatikschalter 2 Standard
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
2301 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
290 Kb

Dichtungsset für Automatikschalter 2
Montageanleitungen

Montageanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
2301 ..
2302 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
355 Kb

Gira Automatikschalter 2
Produktinformation

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
169 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste