Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

System 2000 Automatikschalter Standard-Aufsatz Montagehöhe bis 2,20 m S-Color


Reinweiß
58,58 EUR
Bestell-Nr. 1301 40
EAN 4010337301400
VE 1/5
PS 02

Grau
58,58 EUR
Bestell-Nr. 1301 42
EAN 4010337301424
VE 1/5
PS 02

Rot
58,58 EUR
Bestell-Nr. 1301 43
EAN 4010337301431
VE 1/5
PS 02

Blau
58,58 EUR
Bestell-Nr. 1301 46
EAN 4010337301462
VE 1/5
PS 02

Schwarz
58,58 EUR
Bestell-Nr. 1301 47
EAN 4010337301479
VE 1/5
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Technische Daten

Montagehöhe bis 2,20 m
Erfassungsbereich nach vorne:
ca. 12 m
Reichweite zu jeder Seite:
ca. 6 m

Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vorne:
ca. 6 m
Reichweite zu jeder Seite:
ca. 3 m

Erfassungswinkel:
180 °

Helligkeitswert
einstellbar:
ca. 0 bis 150 lx
fest:
Tagbetrieb

Empfindlichkeit:
100 bis 20 %

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C

Nachlaufzeit:
ca. 2 min fest

Hinweise

  • Die Aufsätze System 2000 Automatikschalter können mit den Einsätzen System 2000 ab Release R2 betrieben werden.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Automatikschalter Standard-Aufsatz
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
1301 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
117 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste