Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

System 2000 Automatikschalter Komfort-Aufsatz Montagehöhe bis 1,10 m
Gira E22 Aluminium


Aluminium (lackiert)
110,34 EUR
Bestell-Nr. 0661 203
EAN 4010337048657
VE 1
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 07/2019.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2019.
Nachfolgeartikel: System 3000 Bewegungsmelderaufsatz Montagehöhe bis 1,10 m 5374 ..
Auslaufartikel. Lieferbar bis 07/2019.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • In Verbindung mit einem System 2000 Schalteinsatz kann der Automatikschalter auf Kurzzeitbetrieb eingestellt werden. Der Kurzzeitbetrieb ist helligkeitsunabhängig und kann z. B. zum Ansteuern einer Klingel genutzt werden.
  • Bei Verwendung eines System 2000 Dimmeinsatzes wird nach Ablauf der einstellbaren Nachlaufzeit die Beleuchtung innerhalb von 30 s kontinuierlich auf die minimale Helligkeit abgedimmt und dann ausgeschaltet.
  • Über eine System 2000 Nebenstelle kann ein Memorywert abgespeichert werden, bei dem dann bei Bewegung eingeschaltet wird.
  • Einfache Speicherung der aktuellen Umgebungshelligkeit als Helligkeitsschaltschwelle über eine Teach-in-Funktion.
  • Umschaltbar durch Schiebeschalter auf Dauer-Ein, Dauer-Aus oder Automatikbetrieb.

Technische Daten

Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vorne:
ca. 10 m
Reichweite zu jeder Seite:
ca. 6 m

Erfassungswinkel:
180°

Helligkeitswert
einstellbar:
ca. 0 bis 150 lx
fest:
Tagbetrieb

Empfindlichkeit:
100 bis 20 %

Schutzart
System 55, Gira E22, Flächenschalter, S-Color:
IP20
TX_44:
IP44

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C

Nachlaufzeit:
10 s bis 30 min

Hinweise

  • Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet.
  • Das horizontale Erfassungsfeld findet bei einer Montagehöhe bis 1,10 m im Außeneinsatz keine natürliche Begrenzung. Verwenden Sie für den Außeneinsatz den System 2000 Automatikschalter bis Montagehöhe 2,20 m.
  • Die Aufsätze System 2000 Automatikschalter können mit den Einsätzen System 2000 ab Release R2 betrieben werden.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Automatikschalter Komfort-Aufsatz
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
0661 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
483 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste