Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

System 2000 Automatikschalter Standard-Aufsatz Montagehöhe bis 1,10 m
TX_44


Reinweiß
70,29 EUR
Bestell-Nr. 1300 66
EAN 4010337300663
VE 1/5
PS 02

Anthrazit
75,46 EUR
Bestell-Nr. 1300 67
EAN 4010337300670
VE 1/5
PS 02

Farbe Alu
75,46 EUR
Bestell-Nr. 1300 65
EAN 4010337300656
VE 1/5
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 07/2019.
Nachfolgeartikel: System 3000 Bewegungsmelderaufsatz Montagehöhe bis 1,10 m 5373 ..
Auslaufartikel. Lieferbar bis 07/2019.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 07/2019.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 07/2019.

Notwendiges Zubehör

Technische Daten

Montagehöhe bis 1,10 m
Erfassungsbereich nach vorne:
ca. 10 m
Reichweite zu jeder Seite:
ca. 6 m

Erfassungswinkel:
180°

Helligkeitswert
einstellbar:
ca. 0 bis 150 lx
fest:
Tagbetrieb

Empfindlichkeit:
100 bis 20 %

Schutzart
System 55, Gira E22, Flächenschalter, S-Color:
IP20
TX_44:
IP44

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C

Nachlaufzeit:
ca. 2 min fest

Hinweise

  • Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet.
  • Das horizontale Erfassungsfeld findet bei einer Montagehöhe bis 1,10 m im Außeneinsatz keine natürliche Begrenzung. Verwenden Sie für den Außeneinsatz den System 2000 Automatikschalter bis Montagehöhe 2,20 m.
  • Die Aufsätze System 2000 Automatikschalter können mit den Einsätzen System 2000 ab Release R2 betrieben werden.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Automatikschalter Standard-Aufsatz
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
1300 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
342 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste