Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

System 2000 Präsenzmelder Komfort-Aufsatz


Reinweiß
138,96 EUR
Bestell-Nr. 0317 02
EAN 4010337317029
VE 1
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2019.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Ein Präsenzmelder wird unter der Decke montiert und überwacht eine unter ihm liegende Arbeitsfläche.

Merkmale

  • Präsenzmelder steuern die Beleuchtung in Abhängigkeit der Anwesenheit von Personen und der gewünschten Lichtverhältnisse.
  • Bei Verwendung auf einem System 2000 Dimmeinsatz ist eine Konstantlichtregelung möglich. Die Beleuchtung wird zunächst auf Maximalhelligkeit eingeschaltet. Danach wird die Beleuchtung so gedimmt, dass die Helligkeit auf dem am Präsenzmelder eingestellten Sollwert konstant gehalten wird.
  • Bei Kombination mit einem System 2000 "Schalteinsatz" wird die Beleuchtung nur geschaltet.
  • Zur Erweiterung des Erfassungsfelds wird der Präsenzmelder Komfort mit einem System 2000 Nebenstelleneinsatz für Präsenzmelder und Automatikschalter "3-Draht" kombiniert.
  • Ein- und Ausschalten durch mechanische Nebenstelle oder System 2000 Nebenstelle.
  • Mit der beiliegenden Aufsteckblende werden Störquellen durch Eingrenzung des Erfassungsfelds ausgeschaltet.

Technische Daten

Montagehöhe 2,5 m
Erfassungswinkel:
360°
Erfassungsbereich:
Ø ca. 8 m

Helligkeitswert:
ca. 10 bis 1000 lx

Nachlaufzeit
einstellbar:
ca. 10 s bis 30 min
Test- / Kurzzeitbetrieb:
ca. 1 s

Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +35 °C

Hinweise

  • Ein Präsenzmelder ist kein Durchgangsmelder.
  • Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet.
  • Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose oder Aufputz-Gehäuse.

Lieferumfang

  • Eine Aufsteckblende zur Eingrenzung des Erfassungsfelds ist enthalten.

Abmessungen in mm

Ø 103 H 43

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Präsenzmelder Komfort-Aufsatz
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
0317 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
326 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste