Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Präsenzmelder und Bewegungsmelder 360° Kompakt


189,45 EUR
Best.-Nr. 2399 02
EAN 4010337019381
VE 1
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  • 2-Punkt-Lichtregelung.
  • Funktionen einstellbar mit IR-Fernbedienungen.
  • Einschränken des Erfassungsfelds durch Aufsteckblende oder Abschalten einzelner Sensoren.
  • Bedienung mit IR-Fernbedienung, Nebenstelle 2-Draht oder Wipptaster.
  • Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle, in Kombination mit IR-Fernbedienungen.
  • Abschaltvorwarnung.
  • Kurzzeitbetrieb z. B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern.
  • Anwesenheitssimulation.
  • Funktion als Dämmerungsschalter.
  • Dynamische Nachlaufzeit.
  • Erweiterung des Erfassungsfelds durch Parallelschalten mehrerer Geräte.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 110 bis 240 V, 50/60 Hz

Stand-by:
max. 0,3 W

Batterie f. Fernbedienung
Typ:
CR 2025
UN-Nr.:
3091

Montagehöhe:
ca. 2,20 m bis 6,0 m

Montagehöhe 3 m
Erfassungswinkel:
360°
Erfassungsbereich:
Ø ca. 20 m

Helligkeitswert:
ca. 5 bis 2000 lx

Nachlaufzeit
einstellbar:
ca. 10 s bis 30 min
Kurzzeitbetrieb:
ca. 0,5 s

Schaltstrom bei 35 °C
Ohmsch:
16 A (AC1)
Leuchtstofflampen:
4 AX

Anschlussleistung bei AC 230 V~ und 35 °C
Glühlampen:
2300 W
HV-Halogen:
2000 W
Gira Tronic-Trafo:
1500 W
gewickelter Trafo:
1000 VA
LED-Lampen:
typ. 400 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 400 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
920 VA
Kapazitive Last:
690 VA (560 µF)

Anschlussleistung bei AC 110 V~ und 35 °C
Glühlampen:
1150 W
HV-Halogen:
1000 W
Gira Tronic-Trafo:
750 W
gewickelter Trafo:
500 VA
LED-Lampen:
typ. 200 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 200 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
460 VA
Kapazitive Last:
345 VA (560 µF)

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Die erforderlichen Einstellungen für die Inbetriebnahme erfolgen mit der IR-Fernbedienung PIR 1 (Zubehör) für den Installateur.
  • Deckenmontage im Innenbereich, Aufputz.

Lieferumfang

  • IR-Fernbedienung PIR 2 für den Kunden ist enthalten.
  • Aufsteckblende zur Begrenzung des Erfassungsfelds im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

Ø 103 H 63

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Präsenz- und Bewegungsmelder 360° AP
Mehr


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Revit Datei

Laden
Best.-Nr.
239902
Dateiformat
RFA
Dateigröße
568 Kb

IFC Datei

Laden
Best.-Nr.
239902
Dateiformat
RFA
Dateigröße
173 Kb

Präsenzmelder und Bewegungsmelder 360° Kompakt
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
2399 02
Dateiformat
PDF
Dateigröße
3.127 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste