Präsenzmelder und Bewegungsmelder 360° Kompakt

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2399 02
2399 02
226,76 EUR
EAN 4010337019381
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/23
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.
  • 2-Punkt-Lichtregelung.
  • Funktionen einstellbar mit IR-Fernbedienungen.
  • Einschränken des Erfassungsfelds durch Aufsteckblende oder Abschalten einzelner Sensoren.
  • Bedienung mit IR-Fernbedienung, Nebenstelle 2-Draht oder Wipptaster.
  • Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle, in Kombination mit IR-Fernbedienungen.
  • Abschaltvorwarnung.
  • Kurzzeitbetrieb z. B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern.
  • Anwesenheitssimulation.
  • Funktion als Dämmerungsschalter.
  • Dynamische Nachlaufzeit.
  • Erweiterung des Erfassungsfelds durch Parallelschalten mehrerer Geräte.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 110 bis 240 V, 50/60 Hz

Stand-by:
max. 0,3 W

Batterie f. Fernbedienung
Typ:
CR 2025
UN-Nr.:
3091

Montagehöhe:
ca. 2,20 m bis 6,0 m

Montagehöhe 3 m
Erfassungswinkel:
360°
Erfassungsbereich:
Ø ca. 20 m

Helligkeitswert:
ca. 5 bis 2000 lx

Nachlaufzeit
einstellbar:
ca. 10 s bis 30 min
Kurzzeitbetrieb:
ca. 0,5 s

Schaltstrom bei 35 °C
Ohmsch:
16 A (AC1)
Leuchtstofflampen:
4 AX

Anschlussleistung bei AC 230 V~ und 35 °C
Glühlampen:
2300 W
HV-Halogen:
2000 W
Tronic-Trafo:
1500 W
gewickelter Trafo:
1000 VA
LED-Lampen:
typ. 400 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 400 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
920 VA
Kapazitive Last:
690 VA (560 µF)

Anschlussleistung bei AC 110 V~ und 35 °C
Glühlampen:
1150 W
HV-Halogen:
1000 W
Tronic-Trafo:
750 W
gewickelter Trafo:
500 VA
LED-Lampen:
typ. 200 W
Kompaktleuchtstofflampe:
typ. 200 W
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
460 VA
Kapazitive Last:
345 VA (560 µF)

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Die erforderlichen Einstellungen für die Inbetriebnahme erfolgen mit der IR-Fernbedienung PIR 1 (Zubehör) für den Installateur.
  • Deckenmontage im Innenbereich, Aufputz.

Lieferumfang

  • IR-Fernbedienung PIR 2 für den Kunden ist enthalten.
  • Aufsteckblende zur Begrenzung des Erfassungsfelds im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

Ø 103 H 63

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira Präsenz- und Bewegungsmelder 360° AP
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 239902

RFA, 568 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 239902

IFC, 173 Kb

Laden


Präsenzmelder und Bewegungsmelder 360° Kompakt
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung, ab Index I05.

Best.-Nr. 2399 02

PDF, 647 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads