Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

DALI-Tronic-Trafo 35 – 105 W
35 – 105 W


35 – 105 W
101,78 EUR
Best.-Nr. 2380 00
EAN 4010337082606
VE 1
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2021.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Das Gerät ermöglicht die Steuerung von NV-Halogenlampen (12 V) über eine DALI–Schnittstelle.
  • Die Ansteuerung erfolgt über ein DALI-Steuergerät z. B. DALI-Potentiometer.
  • Anschluss eines DALI-Steuergeräts oder Wipptasters.
  • Überlast- und Übertemperaturschutz.
  • Elektronischer Kurzschlussschutz.
  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Nennspannung
Netz:
AC 230/240 V, 50/60 Hz
Gleichspannung:
DC 230/240 V
Batterie:
DC 176 bis 275 V

Ausgangsspannung:
AC 11,8 V

Anschlussleistung:
35 bis 105 W

Stand-by:
max 0,5 W

Schutzklasse:
II

Leitungslänge sekundär:
0,3 bis 2 m

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Die gleichzeitige Bedienung mit einem DALI-Steuergerät und einem Wipptaster ist nicht möglich.

Abmessungen in mm

B 170 H 44 T 34

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

DALI-Lichtsteuerung
Mehr


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

DALI Tronic-Trafo 105 W
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
2380 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
321 Kb

Gira DALI-Gateway Plus
Produktinformation

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
192 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste