Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Tronic-Trafo mit integrierter 1 – 10 V-Steuereinheit
20 – 105 W


20 – 105 W
154,40 EUR
Best.-Nr. 0359 00
EAN 4010337359005
VE 1
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2021.

Merkmale

  • Das Gerät ermöglicht die Steuerung von NV-Halogenlampen (12 V) über eine integrierte 1 – 10 V-Schnittstelle.
  • Die Ansteuerung erfolgt über ein 1 – 10 V-Steuergerät z. B. Einsatz Potentiometer für 1–10 V-Schnittstelle.
  • Das Gerät besteht aus einem Tronic-Trafo-Leistungsteil und dem 1 – 10 V-Aufsatz.
  • Überlast- und Übertemperaturschutz.
  • Lampenschonendes Einschalten.
  • Elektronischer Kurzschlussschutz.
  • Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Nennspannung Tronic-Trafo
primär:
AC 230/240 V, 50 Hz
sekundär:
AC 11,7 V, 40 kHz

Anschlussleistung:
20 bis 105 W

Leitungslänge sekundär:
max. 2 m

1 – 10 V Schnittstelle
Steuerspannung:
1 bis 10 V
Steuerstrom:
max. 0,8 mA

Galvanische Trennung
1 bis 10 V:
2 kV Basisisolation

Umgebungstemperatur:
max. +50 °C

Abmessungen in mm

B 216 H 42 T 32

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Tronic-Trafo mit integrierter 1–10 V-Steuereinheit
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
0359 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
113 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste