Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

System 2000 Impulseinsatz


56,89 EUR
Best.-Nr. 0336 00
EAN 4010337336006
VE 1/25
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2019.
Nachfolgeartikel: System 3000 Impulseinsatz 5410 00

Notwendiges Zubehör

Treppenlichtautomat
Einen der nachstehenden Artikel:
Aufsätze zum Schalten

Merkmale

  • Der System 2000 Impulseinsatz wird in Kombination mit System 2000 Automatikschaltern, Präsenzmeldern Komfort oder Aufsätzen zum Schalten und Dimmen betrieben.
  • Der Einsatz steuert einen Treppenlichtautomaten (Leistungsteil) an.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Stromaufnahme:
ca. 2,5 mA

Einbautiefe:
32 mm

Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +45 °C

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Gira Automatikschalter 2
Produktinformation

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße
169 Kb

Impuls-Einsatz / REG Treppenlichtautomat
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Best.-Nr.
0336 00
0821 00
Dateiformat
PDF
Dateigröße
389 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste