Für das Gira Rufsystem 834 Plus und das Gira Rufsystem 834 geeignet.
Merkmale
Merkmale
Koppelt den Ausgang bei Netzausfall absolut.
Stellt unterbrechungsfrei auf Batterieversorgung um.
Verfügt über einen automatischen Tiefenentladeschutz der Batterie.
Automatischer Batterietest.
Temperaturgeführte Batterieladung.
Integrierte Erdschlussüberwachung.
Technische Daten
Eingangsspannung:
AC 90 bis 264 V, 47 bis 63 Hz
Nennausgangsspannung
Netzbetrieb:
DC 24,5 V
Batteriebetrieb:
DC 20,0 bis 28,1 V
Montage:
Befestigung auf DIN-Schiene 35 mm
Hinweise
Stör- und Netzausfallmeldungen: Geeignet zur Verwendung nach DIN VDE 0834 Teil 1 und 2
Konformität mit: IEC 60601-1 / 2 x MOPP, EN 55022 Klasse B, EN 61000-3-2, -3, EN 61000-4-2, -3, -4,-5, -6, -8, -11 (Prüfschärfegrad 3), EN 60950-1.
Montageort so wählen, dass die Belüftungsöffnungen des Geräts frei bleiben.
Lieferumfang
Feinsicherungshalter zur sekundärseitigen Absicherung inklusive.
Das Batteriemodul ist im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen in mm
B 146
H 205
T 100
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.