Für das Gira Rufsystem 834 Plus und das Gira Rufsystem 834 geeignet.
Merkmale
Merkmale
Geschlossene Bauform.
Schraubanschlüsse berührungssicher.
Überlastschutz durch Strombegrenzung.
Integrierte Erdschluss-Überwachung.
100% Burn-in-Test unter Volllast.
Eingebauter Entstörfilter, geringe Restwelligkeit
Technische Daten
Eingangsspannung:
AC 90 bis 264 V, 47 bis 63 Hz
Nennausgangsspannung:
DC 24 V ± 1 %
Ausgangsstrom:
10 A
Montage:
Befestigung auf DIN-Schiene 35 mm
Hinweise
Stör- und Netzausfallmeldungen: Geeignet zur Verwendung nach DIN VDE 0834 Teil 1 und 2
Konformität mit: IEC 60601-1 / 2 x MOPP, EN 55022 Klasse B, EN 61000-3-2, -3, EN 61000-4-2, -3, -4,-5, -6, -8, -11 (Prüfschärfegrad 3), EN 60950-1.
Montageort so wählen, dass die Belüftungsöffnungen des Geräts frei bleiben.
Lieferumfang
Feinsicherungshalter zur sekundärseitigen Absicherung inklusive.
Abmessungen in mm
B 146
H 205
T 100
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.