Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Raumtemperaturregler 230 V~ mit Uhr und Kühlfunktion System 55


Schwarz matt
231,42 EUR
Bestell-Nr. 2370 005
EAN 4010337037415
VE 1
PS 02

Edelstahl
237,24 EUR
Bestell-Nr. 2370 600
EAN 4010337021636
VE 1
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Schwarz matt. Neuheit.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

  • Elektronischer Raumtemperaturregler mit integrierter Zeitschaltuhr für die temperaturgeführte Einzelraumregelung.
  • Über den geschalteten Ausgang können z. B. Heizungen direkt angesteuert werden.
  • Automatische Umschaltung der Betriebsarten "Heizen" oder "Kühlen" über separaten Eingang.
  • Raumtemperaturregelung über einen internen Temperatursensor und/oder externen Temperaturfühler als Raumtemperaturregler, als Fußbodentemperatur-Regler oder als Fußbodentemperatur-Begrenzer.
  • Zeitprogramm mit bis zu 32 Schaltpunkten (werkseitig vorprogrammierte Standardeinstellung).
  • Separartes Programm für Kühlfunktion.
  • Partyfunktion zum Verlängern der Komforttemperatur um eine, zwei, drei Stunden oder bis zum nächsten Schaltpunkt.
  • Energiesparfunktion zum manuellen Aktivieren der Nachtabsenkung bis zum nächsten Schaltpunkt.
  • Automatische Sommer- bzw. Winterzeitumstellung.
  • Umschaltbar 12- oder 24-Stundenanzeige.
  • Selbstlernende Aufheizoptimierung.
  • Urlaubsabsenkung über Datumseingabe.
  • Innerhalb einer Stunde Dauerheizen unterbricht der Raumtemperaturregler automatisch für 5 min den Heizvorgang (die Heizung wird ausgeschaltet).

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Anschluss:
N-Leiter erforderlich

Schaltstrom
cos φ = 1:
8 A
cos φ = 0,6:
4 A

Relaiskontakt:
1 x Schließer potenzialbehaftet

Temperaturbereich
Komfort-/Nachtabsenkung:
+10 °C bis +40 °C

Umgebungstemperatur
Kühltemperatur:
+10 °C bis +40 °C
Frostschutztemperatur:
+5 °C bis +15 °C

Energieklasse:
I = 1 %

Einbautiefe:
33 mm

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +50 °C

Hinweise

  • Fernfühler für die Messung bzw. Regelung der Fußbodentemperatur optional erhältlich.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Raumtemperatur-Regler Uhr mit Kühlfunktion
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
2370 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
635 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste