Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Raumtemperaturregler 230/10 (4) A~ mit Schließer und Sensor für elektrische Fußbodenheizung System 55


Schwarz matt
163,97 EUR
Bestell-Nr. 0394 005
EAN 4010337037408
VE 1
PS 02

Edelstahl
170,31 EUR
Bestell-Nr. 0394 600
EAN 4010337021537
VE 1
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Schwarz matt. Neuheit.

Optionales Ersatzteil

Merkmale

  • Innerhalb einer Stunde Dauerheizen unterbricht der Raumtemperaturregler automatisch für 5 min den Heizvorgang (die Heizung wird ausgeschaltet. Forderung nach EN 50559).

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Nennstrom:
10 (4) A

Bemessungs-Stoßspannung:
4 kV

Anschlussleistung:
2200 W

Nachtabsenkung:
ca. 4 K

Energieklasse:
IV = 2 %

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +25 °C

Massivleiter
Anschlussquerschnitt:
1 bis 2,5 mm²

Fernfühler
Anschlussleitung:
4 m
verlängerbar:
max. 50 m
verlängerbar:
2 x 1,5 mm²

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Flachbauweise.
  • Fernfühler im Fußboden im Leerrohr verlegen.
  • Die Zuleitung zum Fernfühler ist verlängerbar auf 50 m mit 2-adriger Leitung (2 x 1,5 mm²).

Lieferumfang

  • Fühler in Kunststoffkappe ist im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

Fühler: Ø 8,5 H 40

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Raumtemperatur-Regler für elektrische Fußbodenheizung
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
0394 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
907 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste