Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Raumtemperaturregler 230/5 (2) A~ mit Wechsler System 55


Schwarz matt
90,27 EUR
Bestell-Nr. 0396 005
EAN 4010337056706
VE 1
PS 02

Edelstahl
96,61 EUR
Bestell-Nr. 0396 600
EAN 4010337021544
VE 1
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Schwarz matt. Neuheit.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Nennstrom
Heizen (Öffner):
10 (4) A
Kühlen (Schließer):
5 (2) A

Anschlussleistung
Heizen (Öffner):
2200 W
Kühlen (Schließer):
1100 W

Schalttemperaturdifferenz:
ca. 0,5 K

Energieklasse:
I = 1 %

Einbautiefe:
25 mm

Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +30 °C

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Flachbauweise.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Raumtemperatur-Regler 230 V mit Wechsler
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
0396 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
101 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste