Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok

Raumtemperaturregler 230/10 (4) A~ mit Öffner, Ausschalter und Kontrolllicht System 55


Schwarz matt
87,89 EUR
Bestell-Nr. 0392 005
EAN 4010337037392
VE 1
PS 02

Edelstahl
94,22 EUR
Bestell-Nr. 0392 600
EAN 4010337021568
VE 1
PS 02

Unverbindliche Preisempfehlung. Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Schwarz matt. Neuheit.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Nennstrom:
10 (4) A

Anschlussleistung:
2200 W

Schalttemperaturdifferenz:
ca. 0,5 K

Nachtabsenkung:
ca. 4 K

Energieklasse:
I = 1 %

Einbautiefe:
25 mm

Umgebungstemperatur:
+5 °C bis +30 °C

Hinweise

  • Nur für Schraubbefestigung.
  • Flachbauweise.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Bestell-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Raumtemperatur-Regler 230 V mit Öffner und Ein-/Aus-Schalter
Bedienungsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Laden
Bestell-Nr.
0392 ..
Dateiformat
PDF
Dateigröße
102 Kb

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste