Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Taster 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe
Wechsler 1-polig


Reinweiß glänzend
14,60 EUR
Best.-Nr. 0130 201
EAN 4010337066064
VE 1/5
PS 01

Reinweiß seidenmatt
14,60 EUR
Best.-Nr. 0130 27
EAN 4010337029434
VE 1/5
PS 01

Anthrazit
15,16 EUR
Best.-Nr. 0130 28
EAN 4010337029458
VE 1/5
PS 11

Farbe Alu
17,57 EUR
Best.-Nr. 0130 26
EAN 4010337029441
VE 1/5
PS 11

Schwarz matt
17,57 EUR
Best.-Nr. 0130 005
EAN 4010337037910
VE 1/5
PS 11

Grau matt
17,57 EUR
Best.-Nr. 0130 015
EAN 4010337077183
VE 1/5
PS 11

Edelstahl
22,80 EUR
Best.-Nr. 0130 600
EAN 4010337035947
VE 1/5
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Grau matt Neuheit. Lieferbar ab 02/2021.

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter bis:
2,5 mm²

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste