Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit gerade stehender Wippe
Universal-Aus-Wechselschalter


Reinweiß glänzend
26,18 EUR
Best.-Nr. 0124 201
EAN 4010337052715
VE 1/5
PS 01

Reinweiß seidenmatt
26,18 EUR
Best.-Nr. 0124 27
EAN 4010337029403
VE 1/5
PS 01

Anthrazit
26,59 EUR
Best.-Nr. 0124 28
EAN 4010337029427
VE 1/5
PS 11

Farbe Alu
28,96 EUR
Best.-Nr. 0124 26
EAN 4010337029410
VE 1
PS 11

Schwarz matt
28,96 EUR
Best.-Nr. 0124 005
EAN 4010337037958
VE 1
PS 11

Edelstahl
34,38 EUR
Best.-Nr. 0124 600
EAN 4010337021230
VE 1
PS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/20
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Technische Daten

Einbautiefe:
28 mm

Anschlussquerschnitt
für Leiter bis:
2,5 mm²

Hinweise

  • Auch beleuchtet anschließbar.

Lieferumfang

  • Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank


Datenblatt

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
PDF
Dateigröße

Ausschreibungstexte

Laden
Best.-Nr.
Dateiformat
TXT
Dateigröße

Stückliste

0 Artikel
zur Stückliste